Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame

    RainDrain Match Finish set shower drain 1200 with height adjustable frame
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56042800 Brushed Stainless Steel - 56042000 Chrome - 56042450 White - 56042610 Black - 56042670 Matt Black - 56042700 Matt White Specification: • consists of: design grate, height adjustable frame, wall installation flange, Dryphon • grate tileable on the rear, except for glass finishes (-450 and -610) • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted, free in the floor • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm • suitable for Rainmaker Select products with glass optics (-450 and -610)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56042XXX
    • Famiglia di prodottoShower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Match
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)81
    • Profondità (mm)1155
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures