Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 800 cuttable
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56044800 Brushed Stainless Steel - 56044000 Chrome - 56044140 Brushed Bronze - 56044340 Brushed Black Chrome - 56044670 Matt Black - 56044700 Matt White - 56044990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56044XXX
    • Famiglia di prodottoShower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Flex
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures