Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56128801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56128USA
    • Famiglia di prodottoFinish sets shower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Match Boardwalk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)25
    • Larghezza (pollici)81
    • Profondità (pollici)1455
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)5.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures