Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 900
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 900
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 900
    hansgrohe

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 900

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 900
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56221001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56221USA
    • Famiglia di prodottoFinish sets shower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Minimalistic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Descrizione Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures