Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Point Complete set point drain 150/150
RainDrain Point Complete set point drain 150/150
    hansgrohe

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56248800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, base set, siphon, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56248XXX
    • Famiglia di prodottoShower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Point
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)105
    • Larghezza (mm)146
    • Profondità (mm)146
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures