Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56251800 Brushed Stainless Steel - 56251670 Matt Black Specification: • consists of: point drain, installation set, base set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 79 mm • Basic set height: 59 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56251XXX
    • Famiglia di prodottoShower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Brilliance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)117
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Classificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures