Pubblica i tuoi prodotti
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico58115180
    • Famiglia di prodottoBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Gruppo di famigliaExafill S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)578
    • Larghezza (mm)575
    • Profondità (mm)103
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Descrizione Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numero OmniClass23-21 23 27
    • Titolo OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures