Pubblica i tuoi prodotti
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
hansgrohe

Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs

Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 58116180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for special bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 780 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico58116180
  • Famiglia di prodottoBasic set for bath filler with waste and overflow
  • Gruppo di famigliaExafill S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)570
  • Larghezza (mm)673
  • Profondità (mm)102
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_45_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numero OmniClass23-21 23 27
  • Titolo OmniClassResidential Waste Disposal Units