Pubblica i tuoi prodotti
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    hansgrohe

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 58117000 Chrome - 58117020 Polished Chrome - 58117090 Chrome/Gold Optic - 58117130 Polished Bronze - 58117140 Brushed Bronze - 58117250 Brushed Gold Optic - 58117260 Brushed Chrome - 58117300 Polished Red Gold - 58117310 Brushed Red Gold - 58117330 Polished Black Chrome - 58117340 Brushed Black Chrome - 58117420 Platinum - 58117450 White - 58117670 Matt Black - 58117700 Matt White - 58117800 Stainless Steel Optic - 58117810 Satinox - 58117820 Brushed Nickel - 58117830 Polished Nickel - 58117880 Satin Chrome - 58117930 Polished Brass - 58117950 Brushed Brass - 58117990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: cover, security plug • TÜV certified • suitable for standard and special bath tubs • wide flood jet • jet former can be adjusted by 30° • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico58117000
    • Famiglia di prodottoBath filler with waste and overflow
    • Gruppo di famigliaExafill S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)276
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)208
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Descrizione Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numero OmniClass23-31 19 19 21
    • Titolo OmniClassSanitary Disposal Connectors
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste