Pubblica i tuoi prodotti
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
hansgrohe

Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico58143000
  • Famiglia di prodottoBasic set for bath filler with waste and overflow
  • Gruppo di famigliaFlexaplus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_45_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numero OmniClass23-21 23 27
  • Titolo OmniClassResidential Waste Disposal Units