Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60058XXX
  • Famiglia di prodottoShower drains
  • Gruppo di famigliaRainDrain Go
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)113
  • Profondità (mm)113
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)200
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Descrizione Uniclass 2015Shower tray wastes
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 17 29
  • Titolo OmniClassShower Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures