Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray

    RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 60090180 null Specification: • consists of: odour trap, trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • not included: finish set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60090XXX
    • Famiglia di prodottoShower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Staro
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Descrizione Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures