Pubblica i tuoi prodotti
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    GladeLake S WC seat and cover 

    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60111XXX
    • Famiglia di prodottoToilet seats
    • Gruppo di famigliaGladeLake S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)435
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats