Pubblica i tuoi prodotti
OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 60164450 White Specification:
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60164XXX
  • Famiglia di prodottoWashbasins
  • Gruppo di famigliaXuniva S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)95
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures