Pubblica i tuoi prodotti
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60173SVP
    • Famiglia di prodottoUrinal division
    • Gruppo di famigliaEluPura Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)15.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Paraventi e divisori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal dividers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
    • Numero OmniClass23-15 11 15 11
    • Titolo OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings