Pubblica i tuoi prodotti
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 60278450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60278XXX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)540
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)22.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures