Pubblica i tuoi prodotti
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60286XXX
    • Famiglia di prodottoUrinals
    • Gruppo di famigliaEluPura Original
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures