Pubblica i tuoi prodotti
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60310XXX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    • Larghezza (mm)385
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures