Pubblica i tuoi prodotti
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico60317XXX
      • Famiglia di prodottoWashbasins
      • Gruppo di famigliaXelu Q
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-08-12
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)130
      • Larghezza (mm)600
      • Profondità (mm)480
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)17.13
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC011550
      • Nome ETIMWashbasin
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Codice UNSPSC301815
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Numero OmniClass23-31 13 00
      • Titolo OmniClassSinks
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures