Pubblica i tuoi prodotti
Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 60332760 Slate Matt Grey - 60332780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 400x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60332XXX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)9.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures