Pubblica i tuoi prodotti
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 61054450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico61054XXX
  • Famiglia di prodottoWashbasins
  • Gruppo di famigliaXuniva S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures