Pubblica i tuoi prodotti
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 61060450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • 550 x 450 mm • installation type: built-in
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico61060XXX
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaXuniva D
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures