Pubblica i tuoi prodotti
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 62010450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico62010XXX
    • Famiglia di prodottoEluPura Original Q
    • Gruppo di famigliaUrinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)305
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals