Pubblica i tuoi prodotti
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico62020XXX
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaEluPura S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets