uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set 71050000

Unique ref.: 71050000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Novus
Gruppo prodotto: Basin mixers
Larghezza (mm): 47
Altezza (mm): 149
Profondità (mm): 144
Data di pubblicazione: 2018-01-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set

· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· for cold water connection
· connection dimension: DN15


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 1.36

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrizione: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Name Novus Pillar tap 70 71050000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Pillar tap 70 71050000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®