Pubblica i tuoi prodotti
Logis Pillar tap 70 for cold water without waste set
Logis Pillar tap 70 for cold water without waste set
    hansgrohe
    Archiviato

    Logis Pillar tap 70 for cold water without waste set

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71120000 Chrome - 71120670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 84 mm • spout height: 79 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves 90° • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71120000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)133
    • Larghezza (mm)47
    • Profondità (mm)117
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures