Pubblica i tuoi prodotti
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71120000 Chrome - 71120670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 84 mm • spout height: 79 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves 90° • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71120XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)133
    • Larghezza (mm)47
    • Profondità (mm)117
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures