Pubblica i tuoi prodotti
Logis Single lever bidet mixer 70 with metal pop-up waste set
Logis Single lever bidet mixer 70 with metal pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever bidet mixer 70 with metal pop-up waste set

    Logis Single lever bidet mixer 70 with metal pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71203000 Chrome Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 119 mm • spout height: 71 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71203000
    • Famiglia di prodottoBidet mixers
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets