Pubblica i tuoi prodotti
Logis Single lever basin mixer 240 Fine with pop-up waste set
hansgrohe
Archiviato

Logis Single lever basin mixer 240 Fine with pop-up waste set

Logis Single lever basin mixer 240 Fine for washbowls with pop-up waste set
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 71257000 Chrome - 71257670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 240 • projection: 172 mm • spout height: 232 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71257000
  • Famiglia di prodottoBasin mixers
  • Gruppo di famigliaLogis
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)299
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)197
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures