Pubblica i tuoi prodotti
Logis Single lever basin mixer 240 Fine without waste set
hansgrohe
Archiviato

Logis Single lever basin mixer 240 Fine without waste set

Logis Single lever basin mixer 240 Fine without waste set
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 71258000 Chrome - 71258670 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • projection: 172 mm • spout height: 232 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71258000
  • Famiglia di prodottoBasin mixers
  • Gruppo di famigliaLogis
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)299
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)197
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures