Pubblica i tuoi prodotti
Single lever kitchen mixer with pull-out spray
Single lever kitchen mixer with pull-out spray
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer with pull-out spray

    Focus M42 Single lever kitchen mixer 220, pull-out spray, 2jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71800000 Chrome - 71800800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71800000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaM42
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)111
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim