Pubblica i tuoi prodotti
Single lever kitchen mixer CoolStart
hansgrohe

Single lever kitchen mixer CoolStart

Focus M42 Single lever kitchen mixer 100, CoolStart, EcoSmart, 1jet
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 71809000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • cold water in middle position • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71809000
  • Famiglia di prodottoKitchen mixers
  • Gruppo di famigliaM42
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)51
  • Profondità (mm)229
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim