Pubblica i tuoi prodotti
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
hansgrohe

Single lever kitchen mixer with pull-out spout

Focus M42 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spout, 1jet
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 71814000 Chrome - 71814800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • swivel range 120° • normal spray • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71814000
  • Famiglia di prodottoKitchen mixers
  • Gruppo di famigliaM42
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)222
  • Larghezza (mm)51
  • Profondità (mm)251
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim