Pubblica i tuoi prodotti
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    hansgrohe

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 72545000 Chrome - 72545670 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico72545XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaRebris E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)303
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)195
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures