Pubblica i tuoi prodotti
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 72809340 Brushed Black Chrome - 72809000 Chrome - 72809670 Matt Black - 72809800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico72809XXX
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaTalis M54
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)296
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)256
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets