Pubblica i tuoi prodotti
Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
hansgrohe

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 73342000 Chrome - 73342670 Matt Black - 73342700 Matt White - 73342140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 139 mm • spout height: 151 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico73342XXX
  • Famiglia di prodottoBasin mixers
  • Gruppo di famigliaTecturis S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)201
  • Larghezza (mm)71
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures