Unique ref.: | 73812000 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | M71 |
Gruppo prodotto: | Kitchen mixers |
Larghezza (mm): | 157 |
Altezza (mm): | 356 |
Profondità (mm): | 248 |
Data di pubblicazione: | 2019-03-26 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73812000 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73812000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73812000 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4059625017494 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/73812000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 4.41 |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Rubinetti & Miscelatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Sink taps |
NBS Reference Codice: | 31-75 |
NBS Reference Descrizione: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titolo OmniClass: | Faucets |
BIMobject®