Pubblica i tuoi prodotti
Single lever kitchen mixer with pull-out spray
Single lever kitchen mixer with pull-out spray
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer with pull-out spray

    Talis M51 Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet, sBox
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 73851000 Chrome - 73851800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico73851000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaM51
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)121
    • Profondità (mm)258
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets