uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set 74514000

Unique ref.: 74514000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Metropol
Gruppo prodotto: Basin mixers
Larghezza (mm): 366
Altezza (mm): 133
Profondità (mm): 168
Data di pubblicazione: 2017-03-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 110
· projection 132 mm
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 2.62

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Codice: 31-76
NBS Reference Descrizione: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Name Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handle 74514000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 74514000
Model Reference 74514000
Name Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handle 74514000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®