Pubblica i tuoi prodotti
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 74821000 Chrome - 74821670 Matt Black - 74821800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • metal pull-out spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74821XXX
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaZesis M33
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)214
    • Larghezza (mm)51
    • Profondità (mm)261
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets