Pubblica i tuoi prodotti
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    hansgrohe

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 75012000 Chrome - 75012670 Matt Black - 75012700 Matt White Specification: • ComfortZone 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75012XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaVivenis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)139
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)163
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures