Pubblica i tuoi prodotti
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 75013000 Chrome - 75013140 Brushed Bronze - 75013340 Brushed Black Chrome - 75013670 Matt Black - 75013700 Matt White Specification: • ComfortZone: 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • handle variant: lever handle • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75013XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaVivenis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)139
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)163
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures