Pubblica i tuoi prodotti
Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

    Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 75020000 Chrome - 75020670 Matt Black - 75020700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 146 mm • spout height: 110 mm • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75020XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaVivenis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)168
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)174
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures