Pubblica i tuoi prodotti
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 76802000 Chrome - 76802670 Matt Black - 76802800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 10,3 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via Select button • filter capacity: 300 l • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico76802XXX
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaAqittura M91
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)316
    • Larghezza (mm)109
    • Profondità (mm)291
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures