Pubblica i tuoi prodotti
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 76803007 Chrome - 76803677 Matt Black Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • quick connect hose • device connection DN20 • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter connection: G ⅜ input and output
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico76803CHN
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaAqittura M91
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)395
    • Larghezza (mm)66
    • Profondità (mm)271
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia