Pubblica i tuoi prodotti
Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet
Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

    Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet, starter set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 76810000 Chrome - 76810670 Matt Black - 76810800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, CO2 bottle, SodaBase • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • 425 g CO2 bottle for approx. 60 litres of sparkling water • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 150 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico76810XXX
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaAqittura M91
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)316
    • Larghezza (mm)109
    • Profondità (mm)291
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)24.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures