uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

RainTunes showcase | 2 functions - ceiling

Unique ref.: RainButton_System_06
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: RainTunes Showcases
Gruppo prodotto: Showers
Data di pubblicazione: 2021-03-15
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (3)
RainButton System 06 | Showcase 2 Verbraucher - Decke

Mit RainTunes vereinen sich Wasser, Sound, Licht, Bewegtbild und Duft zu einem allumfassenden, personalisierten Duschvergnügen.

Brausen:
25031xxx Rainfinity DigitalKopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss
25035xxx Rainfinity Digital Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links
26864xxx Hand shower 130 3jet
28276xxx Isiflex 1,60m

Alternative: 25034xxx Rainfinity DigitalWandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage rechts
Oberflächen Codierung: Chrom -000 und Mattweiß -700

Bedienelemente RainButton:
25010xxx Temperatur
25011xxx Menge
25012xxx Kopfbrause Strahl 01
25015xxx Handbrause

Optional:
25017xxx Szenario
25018xxx Warm-up

Rohinstallation:
01600180 RainButton iBox Control
25023180 iBox Plug 3W-D90
25021180 iBox Plug 1W-D40


Fertiginstallation:
25100000 RainButton Qi-Ladepad
25020180 iBox Hub


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®