uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

RainPad showcase | 3 functions - ceiling

Unique ref.: RainPad_System_02
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Rainpad Showcases
Gruppo prodotto: Showers
Data di pubblicazione: 2021-03-15
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (3)
RainPad System 02 | Showcase 3 Verbraucher - Decke

Mit RainTunes vereinen sich Wasser, Sound, Licht, Bewegtbild und Duft zu einem allumfassenden, personalisierten Duschvergnügen.

Brausen:
26231xxx Rainfinity Kopfbrause 360 1jet
27393xxx Deckenanschluss S 10 cm
26843xxx Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links
26864xxx Hand shower 130 3jet
28276xxx Isiflex 1,60m
26243xxx Rainfinity Schulterbrause 500 1jetmit Duschablage

Alternative: 26858xxx Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage rechts
Oberflächen Codierung: Chrom -000 und Mattweiß -700

Bedienelemente RainPad:
15856600 RainPad Fertigset für 3 Verbraucher

Rohinstallation:
15853180 RainPad iBox Control


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®