Pubblica i tuoi prodotti
Harlequin Flexity - Pavimento ammortizzante per la danza
Harlequin Flexity - Pavimento ammortizzante per la danza

    Harlequin Flexity - Pavimento ammortizzante per la danza

    Harlequin Flexity è un pavimento da danza “fai da te” dotato di blocchi per posa permanente o semi-permanente. I pannelli, posati a « quinconce », ovvero a giunti sfalsati, vengono assemblati grazie a un sistema di linguette e scanalature, incollati gli uni agli altri, se il pavimento è destinato alla posa permanente, o avvitati per posa semi-permanente.

    Harlequin Flexity può essere installato da qualsiasi « buon tuttofare » seguendo le istruzioni di posa. È un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo che garantisce la possibilità di compiere evoluzioni su un pavimento ammortizzante che riduce i rischi di lesioni.

    Harlequin Flexity può essere abbinato a un tappeto da danza Harlequin o alla finitura con parquet.

    Il pavimento da danza Harlequin Activity soddisfa le più recenti raccomandazioni del Centro nazionale della danza in materia di adeguamento delle scuole di danza (giugno 2008).

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE
      Tipo di posaPermanente o semi-permanente
      Dimensioni utili dei pannelli2.214 m x 1.089 m
      Dimensioni dei pannelli incluse linguette e scanalature2.250 m x 1.125 m
      Spessore del pavimento (senza tappeto o parquet)37 mm
      Peso del pavimento (senza tappeto o parquet)11.85 kg/ m²
      Assorbimento medio degli urti (secondo la norma DIN 18032-2 : min 53%)59,1%
      Carico massimo ripartito600 kg/ m²
      Carico massimo concentrato366 kg/ punto d’appoggio
      Certificazione al fuocoFinitura pista da ballo: Bfl-s1
      Finitura parquet: Dfl-s1
      Conforme alla normaBS EN 14904 :2006
      Densità del multistrato in betullacompresa tra 650 e 750 kg/m3
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHarlequin-flexity
    • Famiglia di prodottoPerformance floor
    • Gruppo di famigliaSprung floors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCompensato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazione ad alte prestazioni