Pubblica i tuoi prodotti
Harlequin - Sbarre da danza doppie con fissaggio a pavimento

Harlequin - Sbarre da danza doppie con fissaggio a pavimento

Se preferite evitare l’installazione di fissaggi murali, potete optare per i nostri fissaggi a pavimento in acciaio con finitura nero satinato, con piastra nella stessa finitura per nascondere le viti della parte fissata al rinforzo. Questi dovrebbero essere installati su rinforzi della stessa altezza dei pavimenti da danza installati intorno.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche

      • Altezza alla sbarra superiore: 105,5 cm
      • Peso: 10 kg
      • Distanza tra le 2 sbarre : 20 cm
      • Distanza tra le sbarre e il piede: 21 cm
      • Le viti M10 non sono fornite con i fissaggi perché devono essere adattate al supporto
      • Le sbarre di faggio non verniciate, lunghe 2,3 m e di diametro 5 cm sono vendute separatamente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHarlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
    • Famiglia di prodottoBallet barre and bracket
    • Gruppo di famigliaFloor-mounted Ballet Barres
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioLegname
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazione ad alte prestazioni
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descrizione Uniclass 2015Handrail systems